Afdichtplug: 30,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466920
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond30,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
30,2 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751261785
Overall Diameter
:
33,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,07 10 : € 2,04 50 : € 0,971 100 : € 0,612 1000 : € 0,581 2000 : € 0,55
essential solutions
delivered