Afdichtplug: 28,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466919
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond28,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
28,6 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
30,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,61 10 : € 1,81 50 : € 0,864 100 : € 0,544 1000 : € 0,517 2000 : € 0,49
essential solutions
delivered