Afdichtplug: 25,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 2,5 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466885
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
25,0 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
2,5 mm
Overall Diameter
:
29,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,14 100 : € 1,56 500 : € 0,748 1000 : € 0,471 10000 : € 0,447 20000 : € 0,424
essential solutions
delivered