Afdichtplug: 34,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466879
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond34,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751195189
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
38,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,14 100 : € 1,57 500 : € 0,749 1000 : € 0,472 10000 : € 0,448 20000 : € 0,425
essential solutions
delivered