Afdichtplug: 30,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466877
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond30,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
30,1 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
33,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,00 100 : € 1,51 500 : € 0,717 600 : € 0,584 1000 : € 0,452 10000 : € 0,429 20000 : € 0,406
essential solutions
delivered