Afdichtplug: 22,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466874
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
22,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Totale diameter
:
25,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,77 100 : € 0,885 500 : € 0,423 1000 : € 0,266 10000 : € 0,253 20000 : € 0,24
essential solutions
delivered