Afdichtplug: 19,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466873
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond19,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751249752
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
23,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 100 : € 0,802 500 : € 0,383 1000 : € 0,242 10000 : € 0,229 20000 : € 0,217
essential solutions
delivered