Afdichtplug: 32,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 2,5 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466870
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond32,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
32,0 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751525269
Compatible Panel Thickness Range
:
2,5 mm
Overall Diameter
:
35,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,66 100 : € 1,34 500 : € 0,636 1000 : € 0,401 10000 : € 0,381 20000 : € 0,36
essential solutions
delivered