Afdichtplug: 34,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466863
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond34,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
34,9 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Totale diameter
:
38,1 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,39 100 : € 1,19 500 : € 0,569 1000 : € 0,358 10000 : € 0,34 20000 : € 0,322
essential solutions
delivered