Afdichtplug: 28,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466860
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond28,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
28,6 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Totale diameter
:
30,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,74 100 : € 0,872 500 : € 0,416 1000 : € 0,262 10000 : € 0,249 20000 : € 0,236
essential solutions
delivered