Afdichtplug: 22,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466858
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
25,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,39 100 : € 0,696 500 : € 0,334 1000 : € 0,21 10000 : € 0,199 20000 : € 0,188
essential solutions
delivered