Afdichtplug: 19,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466857
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond19,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
23,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,18 100 : € 0,591 500 : € 0,282 1000 : € 0,177 10000 : € 0,169 20000 : € 0,16
essential solutions
delivered