Afdichtplug: 12,7 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466855
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond12,7 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751523579
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
14,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,78 100 : € 0,39 500 : € 0,187 1000 : € 0,117 10000 : € 0,111 20000 : € 0,106
essential solutions
delivered