Afdichtplug: 45,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 462744
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond45,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
45,0 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751520240
Compatible Panel Thickness Range
:
3,2 mm
Overall Diameter
:
48,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,92 50 : € 0,959 250 : € 0,458 500 : € 0,288 5000 : € 0,275 10000 : € 0,26
essential solutions
delivered