Afdichtplug: 9,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 462730
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond9,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Totale diameter
:
12,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,50 100 : € 0,25 500 : € 0,119 1000 : € 0,0752 10000 : € 0,0714 20000 : € 0,0676
essential solutions
delivered