Afdichtplug: 6,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 1,6 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 462728
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond6,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Totale diameter
:
8,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,46 100 : € 0,23 500 : € 0,11 1000 : € 0,0692 10000 : € 0,0657 20000 : € 0,0622
essential solutions
delivered