Afdichtplug: 20,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 460016
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond20,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 168006522002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
20,6 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Totale diameter
:
22,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,01 100 : € 0,507 500 : € 0,242 1000 : € 0,153 10000 : € 0,144 20000 : € 0,137
essential solutions
delivered