Afdichtplug: 8,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 1,6 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 460008
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond8,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
8,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Totale diameter
:
9,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,531 100 : € 0,265 500 : € 0,126 1000 : € 0,0798 10000 : € 0,0758 20000 : € 0,0718
essential solutions
delivered