Afdichtplug: 11,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15511
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond11,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
11,9 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
17,5 mm
Totale hoogte
:
7,1 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,75 1000 : € 0,375 5000 : € 0,179 10000 : € 0,112 100000 : € 0,107 200000 : € 0,101
essential solutions
delivered