Afdichtplug: 51,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15172
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond51,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220316069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
51,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
57,5 mm
Totale hoogte
:
12,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,85 100 : € 1,92 500 : € 0,918 1000 : € 0,579 10000 : € 0,549 20000 : € 0,52
essential solutions
delivered