Afdichtplug: 38,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15171
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220315069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
38,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
43,7 mm
Totale hoogte
:
8,2 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,45 150 : € 1,23 750 : € 0,587 1500 : € 0,371 15000 : € 0,352 30000 : € 0,334
essential solutions
delivered