Afdichtplug: 25,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15166
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220311069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
32,0 mm
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,58 300 : € 0,793 1500 : € 0,378 3000 : € 0,239 30000 : € 0,226 60000 : € 0,214
essential solutions
delivered