Afdichtplug: 26,7 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15162
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond26,7 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220309069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
26,7 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
28,5 mm
Totale hoogte
:
8,2 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 300 : € 0,659 1500 : € 0,316 3000 : € 0,199 30000 : € 0,188 60000 : € 0,179
essential solutions
delivered