Afdichtplug: 20,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15161
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond20,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220308069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
20,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
25,0 mm
Totale hoogte
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 500 : € 0,527 2500 : € 0,251 5000 : € 0,158 50000 : € 0,151 100000 : € 0,143
essential solutions
delivered