Afdichtplug: 15,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15159
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond15,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220306069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
15,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
22,0 mm
Totale hoogte
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,259 500 : € 0,161 1000 : € 0,125 10000 : € 0,114
essential solutions
delivered