Afdichtplug: 14,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15158
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond14,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220305069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,9 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,772 1000 : € 0,386 5000 : € 0,184 10000 : € 0,116 100000 : € 0,11 200000 : € 0,105
essential solutions
delivered