Afdichtplug: 12,7 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15157
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond12,7 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220304069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
18,7 mm
Totale hoogte
:
5,6 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,656 500 : € 0,33 2500 : € 0,157 5000 : € 0,0988 50000 : € 0,0938 100000 : € 0,0888
essential solutions
delivered