Afdichtplug: 11,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15155
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond11,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220303069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
11,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
17,7 mm
Totale hoogte
:
6,2 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,541 1000 : € 0,27 5000 : € 0,128 10000 : € 0,0813 100000 : € 0,0773 200000 : € 0,0732
essential solutions
delivered