Afdichtplug: 4,7 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15150
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond4,7 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220301069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
9,3 mm
Totale hoogte
:
4,6 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,366 1000 : € 0,182 5000 : € 0,0873 10000 : € 0,055 100000 : € 0,0522 200000 : € 0,0494
essential solutions
delivered