Afdichtplug: 16,3 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12914
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond16,3 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
16,3 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,591 500 : € 0,296 2500 : € 0,142 5000 : € 0,089 50000 : € 0,0845 100000 : € 0,08
essential solutions
delivered