Afdichtplug: 50,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12548
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond50,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
50,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
61,5 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,72 100 : € 0,855 500 : € 0,409 1000 : € 0,258 10000 : € 0,244 20000 : € 0,231
essential solutions
delivered