Afdichtplug: 38,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12547
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
38,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
49,5 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 150 : € 0,599 750 : € 0,285 1500 : € 0,18 15000 : € 0,172 30000 : € 0,162
essential solutions
delivered