Afdichtplug: 25,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12545
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
36,5 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,88 300 : € 0,439 1500 : € 0,21 3000 : € 0,133 30000 : € 0,126 60000 : € 0,119
essential solutions
delivered