Afdichtplug: 16,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12541
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond16,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
16,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
27,5 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,614 500 : € 0,305 2500 : € 0,146 5000 : € 0,0921 50000 : € 0,0876 100000 : € 0,083
essential solutions
delivered