Afdichtplug: 14,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 11321
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond14,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,9 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,548 1000 : € 0,275 5000 : € 0,126 10000 : € 0,0825 100000 : € 0,0783 200000 : € 0,0742
essential solutions
delivered