Afdichtplug: 32,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 11281
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond32,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
32,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
38,2 mm
Totale hoogte
:
7,2 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,73 200 : € 0,862 1000 : € 0,412 2000 : € 0,26 20000 : € 0,246 40000 : € 0,233
essential solutions
delivered