Afdichtplug: 9,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10923
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond9,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Inbouw
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
8,5 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,461 500 : € 0,231 2500 : € 0,11 5000 : € 0,0694 50000 : € 0,0659 100000 : € 0,0625
essential solutions
delivered