Afdichtplug: 38,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10877
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
38,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
43,7 mm
Totale hoogte
:
8,2 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,83 150 : € 0,916 750 : € 0,437 1500 : € 0,276 15000 : € 0,262 30000 : € 0,247
essential solutions
delivered