Afdichtplug: 8,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10832
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond8,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
8,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
14,5 mm
Totale hoogte
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,311 1000 : € 0,155 5000 : € 0,0741 10000 : € 0,0467 100000 : € 0,0443 200000 : € 0,0419
essential solutions
delivered