Afdichtplug: 25,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10705
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
32,0 mm
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 300 : € 0,559 1500 : € 0,266 3000 : € 0,167 30000 : € 0,16 60000 : € 0,152
essential solutions
delivered