Afdichtplug: 20,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10499
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond20,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
20,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
25,0 mm
Totale hoogte
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,736 500 : € 0,369 2500 : € 0,176 5000 : € 0,11 50000 : € 0,105 100000 : € 0,0995
essential solutions
delivered