Afdichtplug: 9,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10488
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond9,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
15,0 mm
Totale hoogte
:
6,6 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,318 1000 : € 0,158 5000 : € 0,0758 10000 : € 0,0478 100000 : € 0,0454 200000 : € 0,043
essential solutions
delivered