Afdichtplug: 51,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10320
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond51,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
51,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
57,5 mm
Totale hoogte
:
12,4 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,41 50 : € 1,20 250 : € 0,575 500 : € 0,36 5000 : € 0,342 10000 : € 0,324
essential solutions
delivered