Afdichtplug: 15,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10213
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond15,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
15,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
22,0 mm
Totale hoogte
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,569 500 : € 0,284 2500 : € 0,136 5000 : € 0,0856 50000 : € 0,0815 100000 : € 0,0772
essential solutions
delivered