Afdichtplug: 70,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055070000003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond70,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
70,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
80,0 mm
Totale hoogte
:
18,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,12 250 : € 0,734 1000 : € 0,57
essential solutions
delivered