Afdichtplug: 55,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055055500003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond55,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
55,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
59,0 mm
Totale hoogte
:
16,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,401 500 : € 0,307 1000 : € 0,247
essential solutions
delivered