Afdichtplug: 45,3 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055045500003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond45,3 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
45,3 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
51,0 mm
Totale hoogte
:
16,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,444 500 : € 0,34 1000 : € 0,273
essential solutions
delivered