Afdichtplug: 34,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055034000003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond34,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
34,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
40,0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,311 500 : € 0,22 1000 : € 0,17
essential solutions
delivered