Afdichtplug: 31,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055031200003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond31,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
31,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
38,0 mm
Totale hoogte
:
13,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,237 500 : € 0,169 1000 : € 0,13
essential solutions
delivered