Afdichtplug: 26,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055026100003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond26,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
26,0 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
28,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,366 500 : € 0,26 1000 : € 0,20
essential solutions
delivered